English
English
français (Canada)
Aller à

Entraînements c.a.

Les entraînements permettent des économies supplémentaires en réduisant la vitesse du moteur et donc la puissance nécessaire pour le faire fonctionner. La durée de vie plus longue du moteur, le facteur de puissance amélioré, le bruit réduit et une plus grande flexibilité contribuent également à abaisser le coût d’exploitation.

Caractéristiques et avantages VFD :

  • Réduction des pertes d'énergie du système
  • Les économies couvrent le coût d'installation
  • Programmes de rabais supplémentaires offerts par les entreprises de services publics
  • Usure mécanique plus faible et une plus longue durée de vie des composants
  • Pourquoi l'efficacité énergétique est-elle importante ?

    Graphique de cycle de serviceLes entraînements permettent des économies supplémentaires en réduisant la vitesse du moteur et donc la puissance nécessaire pour le faire fonctionner. La durée de vie plus longue du moteur, le facteur de puissance amélioré, le bruit réduit et une plus grande flexibilité contribuent également à abaisser le coût d’exploitation.

    Les ventilateurs et lespompes consomment la même quantité d'énergie que 30 % des automobiles conduits aux États-Unis.

    Les systèmes de contrôle des bâtiments doivent être conçus pour le pire des cas : pouvoir refroidir ou chauffer un bâtiment les jours les plus chauds et les plus froids de l'année. Cependant, on n’exige pas aux systèmes moyens une production maximale pendant le fonctionnement normal.

    80 % du temps les pompes et les ventilateurs fonctionnent à 60 % de leur pleine capacité.

    Pourquoi les entraînements VFD sont opportuns

    • Mandats fédéraux pour l'efficacité énergétique.
    • Les économies d'énergie au cours de la durée de vie du système emportent largement sur les coûts d'installation initiale du système
    • Des contraintes mécaniques réduites sur les systèmes mécaniques comme les conduits en raison des pointes de pression inférieures grâce à la capacité de démarrage progressif avec des entraînements.
    • Les contraintes des moteurs et de la courroie trapézoïdale sont également plus faibles et donc la durée de vie de ces composants est augmentée.
    • Disponibilité accrue du système grâce à l’entretien minimal.
    • Fonctions de contrôle de processus améliorées.
    • Réduction du bruit audible.

    Lois d'affinité en action

    Graphique des lois d'affinitéLes économies d'énergie sont possibles grâce aux lois d'affinité qui régissent le fonctionnement des pompes centrifuges et des ventilateurs. Par rapport aux vannes d'étranglement et aux systèmes de dérivation, la réduction de la vitesse permet des économies d'énergie importantes à charge partielle. Pour réduire la production d'une pompe ou d’un ventilateur dans une application à vitesse fixe, il faut utiliser une aube directrice d'entrée sur une vanne de ventilateur ou de pompe. Il peut en résulter une consommation d'énergie excessive par rapport à l'utilisation d'un variateur de vitesse.

    L’utilisation d’un ventilateur ou d’une pompe à 60 % de la vitesse ou du volume de fonctionnement nécessite seulement 22 % de puissance d'entrée.

    À 100 HP, un variateur de vitesse faisant fonctionner une pompe ou un ventilateur à 60 % de la vitesse se traduira par plus de 20 000 $ par an dans l'économie d'énergie par rapport au fonctionnement à un débit volumétrique de 100 %. Cela peut couvrir le coût d’installation d’un entraînement en moins de six mois!
  • Économies d'énergie avec les pompes et les ventilateurs à entraînements Baldor

    Grâce aux dispositifs d'efficacité énergétique intégrés, les entraînements de Baldor permettent des économies de coûts par rapport aux systèmes de contrôle à amortisseur traditionnels. En réduisant la vitesse de sortie, les entraînements peuvent profiter des lois naturelles d'affinité associées aux pompes et ventilateurs. En livrant seulement la puissance nécessaire à la vitesse de fonctionnement, des économies importantes sont obtenues par rapport à un clapet de sortie traditionnel ou le système de contrôle mécanique à soupape d'admission.

    Avantages des entraînements c.a. en matière de rendement

    Au-delà des économies d'énergie, les variateurs de vitesse peuvent fournir un large éventail d'avantages qui augmentent le rendement des applications et réduisent les temps l'arrêt et d'entretien du système.

    • Modes de commande en boucle PID - Dans les applications à pompe centrifuge et ventilateur, la commande PID est fournie comme fonction standard et permet de maintenir une commande constante de pression, débit et niveau d'huile.
    • Veille/éveil PID - La fonction veille/éveil désactive et réactive automatiquement l'entraînement en fonction de la demande. Ceci est utile pour éliminer tout fonctionnement inutile au ralenti, ce qui ralentit l'usure et économise l'énergie.
    • Amorçage instantané - De nombreuses applications pourront présenter une contre-pression qui engendre la rotation d'une pompe vers l'arrière ou une circulation ascendante dans le puits d'air qui entraîne la rotation d'un ventilateur pendant que l'entraînement est inactif. L’amorçage instantané permet à l’entraînement de détecter la rotation du moteur avant de produire le couple, puis de démarrer dans la charge rotative.
    • Surveillance de l'alimentation - Cette fonction affiche l'énergie instantanée et l'énergie accumulée durant leur utilisation par le système.
    • Fonction de préchauffage - En maintenant la chaleur résiduelle dans le moteur, cette fonction peut aider à éliminer la condensation en cas de conditions humides lorsque le moteur n'est pas utilisé.

    Avantages des entraînements de pompe et de ventilateur

    Les entraînements de Baldor ont été conçus avec les économies d'énergie et commandes d’entraînement des pompes et ventilateurs à l'esprit. Cet entraînement est livré en standard avec des fonctionnalités logicielles supplémentaires destinées à améliorer le rendement du système.

    • Économie d'énergie automatique - La sortie est dynamiquement ajustée par l'entraînement selon les conditions de charge pour des économies optimisées. Ou, en mode manuel, l’optimisation fine basée sur l'application est possible.
    • Commande de moteurs multiples - Quand le processus exige un débit ou un volume supérieur, la boucle PID peut automatiquement inclure des moteurs supplémentaires pour traiter la charge.
    • Adaptation de température de l’entraînement - Avec cette fonction, l’entraînement modifie la fréquence porteuse quand la température ambiante augmente au-dessus de la normale, ce qui permet un fonctionnement continu en conditions défavorables.
    • Réduction du courant de fuite - Beaucoup d’applications CVCA rencontrent des conditions humides. Les entraînements Baldor utilise un algorithme PWM multi-niveau pour réduire la quantité de fuite de courant à la terre et, par conséquent, le risque de disjonction de l'entraînement.