Servomoteurs c.a. sans balais série C
La série C de BSM fournit aux machines industrielles de contrôle du mouvement un servomoteur c.a. sans balais à inertie « plus élevé » – offrant ainsi un complément excellent aux équipements nécessitant une correspondance inertielle « supérieure ». Le but de la conception de cette série a été d'augmenter le couple tout en réduisant la taille du paquet (par rapport à la série précédente). Le résultat est une augmentation de couple jusqu'à 50% dans certains modèles, avec une réduction de paquet de jusqu'à 2 pouces/50 mm.
Les servomoteurs sans balais série C fournissent des couples continus à rotor bloqué allant de 10 lb/po (1.2 N-m) à 1062 lb/po (120 N-m). Les couples crêtes sont 3 fois continus. La série C offre un système économique mieux utilisé dans les applications à inerties de charge plus élevées.
Le rotor est un modèle de qualité éprouvé au fil du temps - la fiabilité a été éprouvée dans de nombreuses applications dans le monde entier. Les servomoteurs sans balais série C sont utilisés dans des équipements tels que : bandes en défilement, machine-outil, emballage, automatisation industrielle, manutention, impression et façonnage, emballages alimentaires, chaînes de montage et beaucoup d'autres applications exigeantes.
Caractéristiques
- Plus de couple dans un paquet plus petit que les modèles précédents
- Couples d'accélération de 32 lb/po (3.6 N-m) à 3186 lb/po (360 N-m)
- Couple élevé de sortie à basse vitesse continue de 10 lb/po (1,2 N-m) à 1062 lb/po (120 N-m)
- Plage d'inerties 0,0016 - 0,038 lb/po-s2 (– 0,57 lb/po- s2 (1.8 - 42.6 – 644 Kg-cm2)
- Enroulements standard pour bus de 160, 300, 600 volts, possibilité de personnalisation
- Fil multigaine Premium résistant à l'humidité à 200 °C pour fiabilité
- Stator à isolation haute tension pour la protection contre les surintensités et les pics de haute tension
- Paliers supérieurs avec de la graisse Exxon PolyrexEM TM Polyrex pour une durée de vie 4 fois plus longue
- Construction industrielle robuste pour fournir de la qualité tout au long de la conception
- Modèles de série et personnalises disponibles - conceptions IEC/NEMA
- UL/CSA/CE
Industries courantes
- Semi-conducteur
- Emballage
- Aliments et boissons
- Fabrication
- Médicine
- Robotique
Applications courantes
- Coupe à longueur
- Cisailles volantes
- Usinage
- Étiquetage
- Manutention
- Bobinage