Services relatifs aux moteurs
ABB est fière d'offrir des services et de l’expertise en matière de moteurs et de générateurs pour économiser l'énergie et améliorer les processus des clients pendant la durée de vie totale du produit et au-delà. Ils prennent le temps de comprendre les clients et leurs priorités en matière de services. Certains ont besoin de réparations rapides pour résoudre les problèmes lorsqu'ils surviennent, d'autres effectuent l'entretien préventif pour réduire au minimum les arrêts et d'autres encore se concentrent à atteindre une efficacité maximale par l'optimisation. Quels que soient vos besoins, ABB offre une gamme complète de services pour garder votre matériel en marche.
Installation et mise en service
ABB emploie des ingénieurs certifiés pour la mise en service avec une vaste expérience dans les démarreurs électriques et mécaniques. Leur savoir-faire, soutenu par l'expertise de nos équipes de conception, permet une mise en service rapide et lisse et jette les bases d'une grande fiabilité et efficacité.
Avantages clés
- Travail effectué uniquement par du personnel qualifié
- Méthodologie de démarrage sûre et contrôlée
- Procédures clairement définies (par exemple, le protocole d'alignement)
- Signalement standard et enregistrement des paramètres
- Installation et mise en service plus rapides
- Procédé amélioré pour un coût d’exploitation optimisé
- Sécurité, efficacité et fiabilité accrues
Entretien préventif
L’entretien préventif est un investissement dans la prévention des défaillances. Le programme peut éliminer les perturbations de votre production et vous aider à sécuriser votre compétitivité à long terme.
Avantages clés
- Planification de l’entretien en fonction des horaires de production et de l’usine
- Temps d'arrêt imprévus minimisés
- Réduire ou éliminer les pertes de production
- Réduire les coûts globaux d’entretien
- Protection en vertu de la garantie
Entretien prédictif
L’entretien prédictif basé sur les conditions vous garde une longueur d'avance les problèmes. Les services sophistiqués de surveillance des conditions d'ABB collectent les données de votre matériel et analysent les paramètres clés pour optimiser le programme d'entretien. Ces puissants outils identifient les défauts à un stade précoce, lorsqu'il en est encore temps d'agir. En établissant exactement quel type d'entretien est nécessaire et quand, ils peuvent empêcher les défaillances potentielles et améliorer considérablement la fiabilité, la disponibilité et le rendement. Ils ne se limitent pas à seulement quelques moteurs ou générateurs ABB ou Baldor, mais peuvent être utilisés tout aussi efficaces avec le matériel de n'importe quel fabricant.
Évaluation du cycle de vie
ABB LEAP (Programme d'analyse de la durée de vie utile d’ABB) est une solution fiable pour estimer la durée de vie prévue de l'isolation des enroulements statoriques dans les moteurs et générateurs. Une particularité est que le service produit une estimation de la durée de vie réelle. Les valeurs mesurées sont converties en attributs physiques indiquant la force de l'isolation. Il s’agit notamment de la contamination, le vieillissement, la teneur en vides et la décharge des espaces vides. Les résultats fournissent des entrées pour les estimations des coûts de cycle de vie et peuvent être intégrées directement dans un plan d'entretien.
Téléchargement : ABB LEAP
Surveillance sur place
ABB MACHsense-P sert à effectuer régulièrement des « bilans de santé » sur les moteurs. Il traite les vibrations et les données électriques pour résoudre les problèmes dans quatre domaines cruciaux : l’enroulement du rotor, les paliers, l'état mécanique global et la qualité de l'alimentation. Les vibrations et mesures électriques sont utilisés en combinaison, et les données sont analysées à l’aide d’une plate-forme instrument-logiciel unique. Un autre avantage de cette solution est que son puissant logiciel personnalise l'analyse pour chaque unité particulière. Des algorithmes spéciaux assurent que les défauts et leur gravité sont identifiés de manière fiable.
Téléchargement : ABB MACHsense-P
Surveillance à distance
ABB MACHsense-R assure une surveillance à distance continu avec des alarmes instantanées et un suivi expert. Il vérifie l'état des paramètres clés avec le moteur ou le générateur en marche et avertit l'utilisateur s’il détecte un problème. Les données mesurées sont analysées et transmises sans fil à un serveur web ABB. Les clients peuvent accéder aux données en temps réel sur leur équipement via un portail web.
Téléchargement : ABB MACHsense-R
Avantages clés
- Rendement et fiabilité améliorés
- Temps d'arrêt minimisés
- Durée de vie du matériel prolongée
- Risques d'exploitation réduits
- Coûts de remplacement diminués
- Gestion améliorée de pièces de rechange
- Maintenabilité accrue
- Coût d’exploitation optimisé
Pour en savoir plus, communiquez avec votre bureau de ventes local.