français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Gros moteurs à induction

Afficher dans le catalogue en ligne
Les gros moteurs c.a. à induction ABB et Baldor s’étendent jusqu'à 30 000 HP dans une variété de boîtiers y compris TEFC, TEAAC, TEWAC, ODP, WPI, WPII, etc., en modèles à service onduleur et à fonctionnement à onde sinusoïdale. Le nombre de pôles varie entre 2 et 20+ pour le fonctionnement à 50 et 60 Hz en configuration NEMA et CEI. Les modèles personnalisés peuvent être utilisés dans tout environnement et/ou toute application d'ordre général aux emplacements difficiles en conformité avec API 541, API 547 et IEEE-841 si nécessaire. Les moteurs sont également disponibles pour les emplacements dangereux y compris Division 1, Division 2 et ATEX antidéflagrant. Également disponible dans le cadre de la série de moteurs à induction est la plate-forme de produits à collecteur tournant ABB. Disponible en puissances jusqu'à 24 000 HP, tensions de 380-13,8kV et châssis de 400 à 1120 mm hauteur d’arbre.