Moteurs à engrenages
Réducteurs planétaires conçus pour les applications servo nécessitant précision et durabilité et une utilisation prolongée et sans problème. Ce sont des réducteurs de haute efficacité qui maximisent la capacité de transmission de la puissance. Ils sont conçus avec un jeu réduit pour réduire les charges de choc dans les applications de marche arrière dynamiques. Ils se montent directement sur la gamme de servomoteurs BSM pour une multiplication du couple, une baisse de régime et une correspondance des inerties.