français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Lavable

Baldor offre la plus grande variété de moteurs lavables disponibles de série. Une meilleure performance et fiabilité sont les inspirations derrière les moteurs lavables nouveaux et améliorés de Baldor. Nous y sommes parvenus en ajoutant des fonctionnalités comme un système de peinture amélioré, le système d’isolation résistant aux crêtes de l’onduleur de Baldor, une isolation de Classe F avec une élévation de la température de Classe B (ou inférieure), de la graisse Mobil Polyrex® EM, des bouchons de vidange pratiques et des joints d'arbre.