français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Pompe

La gamme de moteurs de pompe de Baldor comprend des moteurs monophasés et triphasés de pompe à injection, des moteurs à bride carrée, des moteurs de pompe monobloc et des moteurs de pompe verticaux P-Base à arbre solide. Les moteurs sont stockés ouverts à ventilation intérieure, et de nombreuses classifications antidéflagrantes. La construction du moteur peut être personnalisée pour certaines applications et industries telles que le traitement des denrées alimentaires, les applications de lavage ou les boîtiers antidéflagrants pour les pompes situées dans des environnements dangereux. Les applications de ces derniers vont des pompes de piscine aux pompes intégrées de poussées moyennes et hautes utilisées dans les installations de traitement des eaux. Les puissances recouvrent une plage de 1/3 HP à 75 HP.