Moteurs C.A. pour usage général
Les moteurs tous usages de la vaste gamme de Baldor sont disponibles avec une grande variété d’enveloppes allant d’enveloppes ouvertes de type bandes industrielles en acier aux applications difficiles qui requièrent une enveloppe complète en fonte en modèles monophasés aussi bien que triphasés. Conçus pour des utilisations d'ordre général signifie que ces moteurs peuvent être utilisés dans de nombreuses applications. Les moteurs Super E (EM & CEM) offrent l’efficacité premium de NEMA et sont conçus pour être en standard prêts à recevoir un inverseur avec des plages étendues de régimes de couple variables.