français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Montage sur arbre

Afficher dans le catalogue en ligne

Les embrayages (IEC) et les freins (IEB) montés sur arbre de la série Dodge sont conçus pour être fixés sur les arbres à moteur standard, les arbres traversants, les roues à gorge, les roues dentées et d’autres composants standard de transmission de puissance.  Les freins de mise en marche montés sur bride de la série Dodge IPB sont dotés d’une bride qui peut être montée sur toutes les surfaces appropriées.

Disponibles dans une vaste plage de couple, ces équipements sont montés, testés et pré-polis en usine pour une installation facile et une utilisation clés en main.  Le mécanisme automatique d’entrefer DYNA-GAP de Dodge compense automatiquement l’usure de la surface de friction et exige une maintenance minimale pour les années à venir.

Caractéristiques

  • Plage de couple statique : 22 pi-lb à 175 pi-lb
  • Alésage maximum : 1-11/16”
  • Tensions : 6 Vc.c., 24 Vc.c., 90 Vc.c.
  • Montés, réglés et polis en usine pour une installation facile et une utilisation clés en main.
  • Durables, ils nécessitent une maintenance minimale – L’armature intégrale cannelée et le ventilateur sont conçus pour assurer un refroidissement maximum
  • Le mécanisme automatique d’entrefer DYNA-GAP compense automatiquement l’usure de la surface de friction
  • Le boîtier de raccordement satisfait aux normes de l’industrie – UL, C-UL
  • Les embrayages (séries IEC) et freins (séries IEB) sont conçus pour être montés sur des moteurs standard ou des arbres traversants
  • Les embrayages de la série IEC peuvent être montés directement sur les roues à gorge, les roues dentées, les engrenages ou sur d’autres composants de transmission de puissance standard
  • La série IPB est équipée d’une bride pour un montage facile sur une surface de fixation appropriée
  • Les freins des séries IEB et IPB utilisent les douilles Taper-Lock de Dodge pour une pose et une dépose faciles

Applications courantes

  • Convoyeurs
  • Machines de conditionnement
  • Équipement de cerclage et d’emballage
  • Palettiseurs