français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Puissance fractionnaire

Les offres de puissance fractionnaire de Dodge comprennent trois embrayages montés sur arbre et trois freins montés sur bride.  Les séries d’embrayage SL et BSL montées sur arbre permettent d'accoupler deux arbres parallèles, tandis que l’embrayage des séries SO servent à accoupler deux arbres en ligne.  Conçus pour une installation facile, tous les embrayages Dodge à puissance fractionnaire sont zingués pour la résistance à la corrosion et intègrent un ensemble du moyeu à armature sans jeu d’engrènement.  La série FB est un frein de mise en marche monté sur bride, tandis que les séries FSB et FSBR sont des freins d’arrêt montés sur bride.

caractéristiques

  • Plage de couple statique : 1 po-lb à 250 po-lb
  • Alésage maximum : 1”
  • Tensions : 24 Vc.c., 90 Vc.c., 120 Vc.a.
  • Les embrayages intègrent un ensemble du moyeu à armature sans jeu d’engrènement
  • Placage standard en zinc chromé pour la protection contre la corrosion
  • Les embrayages des séries SL et BSL acceptent les roues à gorge, les roues dentées, les engrenages ou d’autres composants de transmission électrique
  • Les freins de série FB, FSB et FSBR peuvent être utilisés pour décélérer les charges inertes avec précision et de manière répétée

Applications courantes

  • Convoyeurs
  • Machines de conditionnement
  • Équipement de cerclage et d’emballage
  • Palettiseurs