français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Séries D

Afficher dans le catalogue en ligne

Les freins de moteurs série D de Dodge sont conçus avec un seul disque de friction sans amiante, en vue de minimiser les réglages, de réduire les pièces de rechange et prolonger la durée de service.  Lorsque la puissance est appliquée à la bobine du frein, l’ensemble du moyeu du disque de friction et la charge sont libres de tourner.  Cependant, lorsque l’alimentation est coupée volontairement ou accidentellement, un ressort interne ondulé bloque le disque de friction et maintient la charge.

Les freins de moteurs série D de Dodge sont disponibles avec des enceintes standard ou EZ Kleen (alimentaire/NEMA 4x). Les unités en stock sont conservées pour les freins en face C et les freins en face C double montés à l’extrémité du ventilateur du moteur qui s’utilisent entre les moteurs de la face C et les réducteurs à engrenages de la face C.  Les deux configurations utilisent sensiblement moins de pièces que les freins concurrents, apportant ainsi d’importantes améliorations sur la durée de vie des freins, grâce à une faible consommation d’énergie et un fonctionnement plus silencieux que les modèles de frein ca.

Applications courantes

  • Convoyeurs
  • Machines de conditionnement
  • Équipement de cerclage et d’emballage
  • Palettiseurs