français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Entraînements BC

Les commandes c.a. unidirectionnelles sont conçues pour les moteurs à aimants permanents ou à induction. Si la rotation du moteur doit être changée, les fils d'armature doivent être inversés. Certaines commandes NEMA 1 et NEMA 4 X offrent une commutation en option pour l’inversion. L’arrêt d'un moteur avec une commande unidirectionnelle être effectué par un freinage dynamique, certaines commandes offrent l'interrupteur avant-frein-arrière à cet effet aussi.

Les commandes de régénération sont conçues pour exploiter facilement le moteur dans les directions avant et arrière sans inversion du câble moteur. Un ensemble distinct de SCR est utilisé pour chaque direction. Avec une commande de régénération, l’arrêt est contrôlé en utilisant la tension régénérée du moteur renvoyée à la ligne c.a.