Supports de tendeur
Baldor Dodge offre 6 types de supports de tendeur de série avec un châssis standard allant de 1-1/2 po à 60 po. Les supports de tendeur permettent le montage de roulements à bille, à rouleaux et à manchon Baldor•Dodge. Notre capacité de châssis est pré-usiné pour dépasser la capacité de roulements pour une performance exceptionnelle. Nos supports de tendeur sont conçus pour fournir/maintenir la tension et les centres d'arbre sur une variété de convoyeurs à courroie et à chaîne.
caractéristiques
- 6 types de supports de tendeur de série
- Supports de tendeur standard allant de 1-1/2 po à 60 po.
- Les supports de tendeur permettent le montage de roulements à bille, à rouleaux et à manchon Baldor•Dodge.
- La capacité des supports de tendeur est pré-usiné pour dépasser la capacité de roulements
- Conçus pour fournir/maintenir la tension et les centres d'arbre sur une variété de convoyeurs à courroie et à chaîne
- Les supports de tendeur télescopiques et à fente large sont proposés en acier inoxydable
modifications et accessoires
- Placage nickel
- Vis en acier inoxydable
Industries courantes
applications courantes
- Applications de convoyeur à courroie
- Applications de convoyeur à chaîne