français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Bras de couple

Afficher dans le catalogue en ligne
Avec plus de 60 ans de fiabilité reconnue et plus de 1,8 millions d’unités en service à travers le monde, les réducteurs de vitesse de bras de couple Baldor•Dodge sont la norme de l’industrie et la référence par excellence.

Le bras de couple XT est un réducteur d’engrenage hélicoïdale monté sur arbre qui se monte directement sur l’arbre d’entraînement avec plusieurs accessoires disponibles pour produire la polyvalence, des épargnes de coût et une longue durée de vie. Une longue liste de fonctionnalités standard rendent ce réducteur approprié à un large éventail d’environnements.

caractéristiques

  • 14 dimensions de boîtiers pour 700 CV (500 kW)
  • Système d’étanchéité extra-robuste
  • Système de montage de moteur en acier
  • Intervalle de rapport entre 5:1 et 25:1
  • Système breveté de bague conique double.
  • Parfait pour les industries aux tâches les plus difficiles
  • Systèmes breveté de bague conique double
  • Système de bague conique double standard pour des arbres de pleine longueur cotés par AGMA et ABMA

industries courantes

  • Agrégats
  • Industrie minière
  • Ciment
  • Asphalte
  • Grains
  • Mélange et broyage
  • Pétrole et gaz
  • Eau et eaux usées
  • Produits forestiers
  • Unité et manutention de bagages

applications courantes

  • Distributeur à palettes métalliques
  • Convoyeur à courroie
  • Convoyeur à godets
  • Convoyeur à raclettes
  • Mélangeur à ruban
  • Plateforme à galets
  • Convoyeur à vis
  • Doseur vibratoireVibratory feeder