français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Torque Arm II, TA

Afficher dans le catalogue en ligne
Avec plus de 60 ans de fiabilité reconnue et plus de 1,8 millions d’unités en service à travers le monde, les réducteurs de vitesse de bras de couple Baldor•Dodge sont la norme de l’industrie et la référence par excellence.

Le Torque-Arm II est un réducteur d’engrenage hélicoïdale monté sur arbre qui se monte directement sur l’arbre d’entraînement avec plusieurs accessoires disponibles pour produire la polyvalence, des épargnes de coût et une longue durée de vie. Une longue liste de fonctionnalités standard rendent ce réducteur approprié à un large éventail d’environnements.

caractéristiques

  • 12 dimensions de boîtiers pour 400 CV (300 kW)
  • Couples nominales beaucoup plus vastes
  • Conception d’antidériveur de pointe
  • Système d’étanchéité breveté
  • Système modulaire de montage de moteur en acier
  • Conception de réducteur complètement modulaire et d’accessoires
    • Système breveté de bague conique double.
    • Couples nominales beaucoup plus vastes
    • Conception d’antidériveur de pointe
    • Système d’étanchéité breveté
    • Système modulaire de montage de moteur en acier
    • Coté par AGMA et ABMA

industries courantes

  • Agrégats
  • Industrie minière
  • Ciment
  • Asphalte
  • Grains
  • Mélange et broyage
  • Pétrole et gaz
  • Eau et eaux usées
  • Produits forestiers

applications courantes

  • Distributeur à palettes métalliques
  • Convoyeur à courroie
  • Convoyeur à godets
  • Convoyeur à raclettes
  • Mélangeur à ruban
  • Plateforme à galets
  • Convoyeur à vis
  • Doseur vibratoireVibratory feeder