français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Quantis MSM

Afficher dans le catalogue en ligne
La ligne de produits Baldor•Dodge Quantis est un entraînement par engrenage modulaire conçu pour la flexibilité et la densité de puissance dans une conception de logement compact. Une grande variété de configurations de montage et accessoires font de Quantis une solution idéale pour de nombreuses applications industrielles. L’acier inoxydable et le fini exclusif E-Z Kleen sont disponibles pour les applications robustes de lavage au jet.

Caractéristiques

  • Accueille une puissance d’entrée allant de ¼ CV à 75 CV
  • Couples nominales allant jusqu’à 118 603 po-lbs
  • Rapports de réduction allant jusqu’à 350:1:1
  • Logement universel pour une capacité polyvalente de montage
  • Jusqu’à 96 % d’efficacité
  • Bague de bras de couple disponible pour toutes les unités
  • Quatre options d’entrée disponibles pour toutes les unités
  • Deux options de bride de sortie – B5 et B14
  • Interfaces multiples d’arbre de sortie ou d’alésage creux
  • Dimensions critiques interchangeables avec les produits de la compétition

Modifications et accessoires

  • Moteur d’engrenage intégral
  • Entrée de collier de serrage C-Face
  • Entrée d’arbre solide
  • Entrée de coupleur à 3 mcx C-Face
  • Adaptateur de convoyeur à vis CEMA
  • Ensemble de lavage à jet EZ Kleen
  • Joints de sortie XT
  • Antidériveur
  • Roulements de sortie extra-robustes
  • Dimensions métriques ou en pouces

applications courantes

  • Convoyeurs à courroie
  • Convoyeurs à sole
  • Entraînements à mélangeur
  • Convoyeurs à vis
  • Élévateurs à godets
  • Machinerie industrielle généralle