français (Canada)
English
français (Canada)
Aller à

Motorized Torque Arm (MTA)

Afficher dans le catalogue en ligne
Avec plus de 60 ans de fiabilité reconnue et plus de 1,8 millions d’unités en service à travers le monde, les réducteurs de vitesse de bras de couple Baldor•Dodge sont la norme de l’industrie et la référence par excellence.

Répondant à la demande écrasante des clients, nous présentons maintenant une ligne de réducteurs Torque-Arm robustes sans courroie et à angle droit pour les clients qui ont besoin de la puissance et la performance d’une boîte d’engrenage vraiment robuste pour les applications les plus demandantes.

caractéristiques

  • Classification de 3 CV à 100 CV
  • Roulements coniques sur tous les arbres hélicoïdales
  • Joints d’huile Premium HNBR avec des joints d’exclusion de sortie
  • Bagues coniques doubles standard et arbre court
  • Conception d’antidériveur de pointe, lubrification EP
  • Adaptateur standard de convoyeur à vis et arbre d’entraînement
  • Trousses de tige standard de bras de couple TA II
  • Tableaux de sélection EZ Class I et II
  • Temps d’assemblage réduit
  • Coûts de protection réduits
  • Exigences de maintenance réduites
  • Couvercles d’extrémité de bague facultatifs
  • Le réducteur se monte dans plusieurs positions
  • Système breveté de bague conique double
  • Coté par AGMA et ABMA

industries courantes

  • Agrégats
  • Industrie minière
  • Ciment
  • Asphalte
  • Grains
  • Mélange et broyage
  • Pétrole et gaz
  • Eau et eaux usées
  • Produits forestiers

applications courantes

  • Distributeur à palettes métalliques
  • Convoyeur à courroie
  • Convoyeur à godets
  • Convoyeur à raclettes
  • Mélangeur à ruban
  • Plateforme à galets
  • Convoyeur à vis
  • Doseur vibratoireVibratory feeder